メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8x18x10mm セットカラー(SUS304)

通常単価(税別)
432
税込単価
475
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・汎用タイプ・材質…ステンレス(SUS304)・内径×外径×幅…8×18×10mm・JAN...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966CA-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA966CA-38の仕様・寸法情報

締結方法
止めねじ
仕様
スタンダード
内径(mm)
8
幅(mm)
10
外径(mm)
18
材質
ステンレス
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
ステンレス(SUS304)
型番
SC0810S
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966CA-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汎用タイプ
・材質…ステンレス(SUS304)
・内径×外径×幅…8×18×10mm
・JAN:4548745513738

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8x18x10mm セットカラー(SUS304)の型番EA966CA-38のページです。 型番EA966CA-38に関する仕様情報を記載しております。
8x18x10mm セットカラー(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x18x10mm セットカラー(SUS304)
10x18x 8mm セットカラー(SUS304)
8x18x10mm セットカラー(S45C)
10x18x 8mm セットカラー(S45C)
8x25x10mm セパレートカラー(SUS304)
8x16x 8mm セットカラー(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4326212372582,236432
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
締結方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじセパレート止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)81081088
幅(mm)108108108
外径(mm)181818182516

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング