メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8x18x10mm セットカラー(S45C)

通常単価(税別)
237
税込単価
261
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・汎用タイプ・材質…スチール(S45C)・内径×外径×幅…8×18×10mm・JAN:45...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966C-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA966C-9の仕様・寸法情報

締結方法
止めねじ
仕様
スタンダード
内径(mm)
8
幅(mm)
10
外径(mm)
18
材質
表面処理
表面処理あり
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
スチール(S45C)
表面処理詳細
黒染め
型番
SC0810C
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966C-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汎用タイプ
・材質…スチール(S45C)
・内径×外径×幅…8×18×10mm
・JAN:4518340913028

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8x18x10mm セットカラー(S45C)の型番EA966C-9のページです。 型番EA966C-9に関する仕様情報を記載しております。
8x18x10mm セットカラー(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x18x10mm セットカラー(S45C)
スタンダードセットカラー ノーマル
10x18x 8mm セットカラー(S45C)
8x18x10mm セットカラー(SUS304)
10x18x 8mm セットカラー(SUS304)
8x16x 8mm セットカラー(S45C)
メーカーエスコ岩田製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格237170 -258432621237
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
締結方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)8-108108
幅(mm)10-81088
外径(mm)18-18181816

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング