メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

25x38x15mm セットカラー(S45C)

通常単価(税別)
513
税込単価
564
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・汎用タイプ・材質…スチール(S45C)・内径×外径×幅…25×38×15mm・JAN:4...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966C-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA966C-27の仕様・寸法情報

締結方法
止めねじ
仕様
スタンダード
内径(mm)
25
幅(mm)
15
外径(mm)
38
材質
表面処理
表面処理あり
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
スチール(S45C)
表面処理詳細
黒染め
型番
SC2515C
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966C-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513
( 564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汎用タイプ
・材質…スチール(S45C)
・内径×外径×幅…25×38×15mm
・JAN:4518340913226

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25x38x15mm セットカラー(S45C)の型番EA966C-27のページです。 型番EA966C-27に関する仕様情報を記載しております。
25x38x15mm セットカラー(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x38x15mm セットカラー(S45C)
15x25x10mm セットカラー(S45C)
25x38x15mm セットカラー(SUS304)
25x50x15mm スリットカラー(S45C)
22x38x18mm セットカラー(S45C)
38x64x22mm セットカラー(S45C)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5133961,1641,3045131,282
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
締結方法止めねじ止めねじ止めねじスリット止めねじ止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)251525252238
幅(mm)151015151822
外径(mm)382538503864

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング