メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

22x38x18mm セットカラー(S45C)

通常単価(税別)
513
税込単価
564
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・汎用タイプ・材質…スチール(S45C)・内径×外径×幅…22×38×18mm・JAN:4...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966C-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA966C-26の仕様・寸法情報

締結方法
止めねじ
仕様
スタンダード
内径(mm)
22
幅(mm)
18
外径(mm)
38
材質
表面処理
表面処理あり
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
スチール(S45C)
表面処理詳細
黒染め
型番
SC2218C
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966C-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513
( 564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汎用タイプ
・材質…スチール(S45C)
・内径×外径×幅…22×38×18mm
・JAN:4518340913219

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

22x38x18mm セットカラー(S45C)の型番EA966C-26のページです。 型番EA966C-26に関する仕様情報を記載しております。
22x38x18mm セットカラー(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22x38x18mm セットカラー(S45C)
38x64x22mm セットカラー(S45C)
25x38x15mm セットカラー(S45C)
8x18x10mm セットカラー(S45C)
10x18x 8mm セットカラー(S45C)
12x22x 8mm セットカラー(S45C)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5131,282513237258259
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
締結方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)22382581012
幅(mm)1822151088
外径(mm)386438181822
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング