メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テイクアップ型ユニット 止めねじ付 UCT形

通常単価(税別)
3,944
税込単価
4,338
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形】UCT207/35mm テイクア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966BC-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA966BC-7の仕様・寸法情報

種類
テークアップ形
軸穴径 d(φ)
35
軸受内径 形状
円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質
[スチール] 鋳鉄
基本定格荷重 動定格(N)
25900
基本定格荷重 静定格(N)
15400
呼び番号
UCT形207
サイズ(mm)
L:129、H:102、H1:89
材質詳細
本体:鋳鉄、ボール:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966BC-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,944
( 4,338 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形】UCT207/35mm テイクアップ型ユニットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイクアップ型ユニット 止めねじ付 UCT形の型番EA966BC-7のページです。 型番EA966BC-7に関する仕様情報を記載しております。
テイクアップ型ユニット 止めねじ付 UCT形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイクアップ型ユニット 止めねじ付 UCT形
ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6
印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6
ピロー型ユニット 止めねじ付 UCP形
菱フランジ型ユニット 止めねじ付 UCFL形
角フランジ型ユニット 止めねじ付 UCF形
メーカーエスコFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)エスコエスコエスコ
通常価格3,94416,26330,1222,136 -2,037 -2,113 -
通常出荷日1日目6日目6日目1日目〜1日目1日目
種類テークアップ形テークアップ形丸フランジ形ピロー形ひしフランジ形角フランジ形
軸穴径 d(φ)352540---
軸受内径 形状円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質鋳鉄ステンレスステンレス鋳鉄鋳鉄鋳鉄
基本定格荷重 動定格(N)259001190024800---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング