17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

菱フランジ型ユニット 偏心カラー付 UFL形

通常単価(税別)
2,4624,247
税込単価
2,7084,672
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形】UFL形 菱フランジ型ユニットで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

呼び番号

サイズ

(mm)

最小発注数量
20
9350
5100
UFL形004
J:71
1個
25
10100
5800
UFL形005
J:75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,462
( 2,708 )
1日目
4,247
( 4,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形】UFL形 菱フランジ型ユニットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

菱フランジ型ユニット 偏心カラー付 UFL形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菱フランジ型ユニット 偏心カラー付 UFL形
菱フランジ型ユニット 偏心カラー付 MUFL形
ピロー型ユニット 偏心カラー付 UP形
菱フランジ型ユニット 止めねじ付 UCFL形
ピロー型ユニット 止めねじ付 UCP形
テイクアップ型ユニット 止めねじ付 UCT形
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,462-6,243 -2,352 -2,037 -2,136 -3,944
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類ひしフランジ形ひしフランジ形ピロー形ひしフランジ形ピロー形テークアップ形
軸受内径 形状円筒穴偏心カラー円筒穴偏心カラー円筒穴偏心カラー円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト鋳鉄鋳鉄鋳鉄
材質詳細本体:アルミダイカスト、ボール:ベアリング鋼本体:アルミダイカスト、ボール:ステンレス本体:アルミダイカスト、ボール:ベアリング鋼本体:鋳鉄、ボール:スチール本体:鋳鉄、ボール:スチール本体:鋳鉄、ボール:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト