17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

密封型ベアリング 両シールド形 SUJ2

通常単価(税別)
340912
税込単価
3741,003
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ボールベアリング・玉軸受】密封型ベアリングです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

呼び番号

最小発注数量
12
28
8
5100
27000(グリース潤滑)
2390
6001ZZE
1個
17
35
10
6000
20000(グリース潤滑)
3250
6003ZZE
1個
10
30
9
5100
24000(グリース潤滑)
2390
6200ZZE
1個
12
37
12
9750
19000(グリース潤滑)
4250
6301ZZE
1個
17
47
14
13600
15000(グリース潤滑)
6550
6303ZZE
1個
20
52
15
15900
13000(グリース潤滑)
7900
6304ZZE
1個
25
62
17
23600
11000(グリース潤滑)
12100
6305ZZE
1個
17
30
7
4600
24000(グリース潤滑)
2550
6903ZZE
1個
20
32
7
4000
22000(グリース潤滑)
2640
6804ZZE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415
( 457 )
1日目
479
( 527 )
1日目
340
( 374 )
1日目
505
( 556 )
1日目
628
( 691 )
1日目
706
( 777 )
1日目
912
( 1,003 )
1日目
851
( 936 )
1日目
852
( 937 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ボールベアリング・玉軸受】密封型ベアリングです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密封型ベアリング 両シールド形 SUJ2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型装置の回転軸受けとして
5
満足度:5.0
小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密封型ベアリング 両シールド形 SUJ2
密封型ミニチュアベアリング
開放型ベアリング
ゴムシール型ベアリング
LFシリーズ 低トルク仕様 潤滑ベアリング
フッ素グリース封入ステンレス軸受
メーカーエスコエスコエスコエスコ南海精工所(SMT)ジェイテクト_コーヨー
通常価格340-361 -347 -533 -12,505 -4,856 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目5日目〜
軌道輪形状ボール
シールド素材・形状両シールド形両シールド形開放型ゴムシール形両シールド形両シールド形
内外輪材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
内外輪詳細材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUS440CSUS440C
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト