17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 呼び番号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

開放型ベアリング

通常単価(税別)
347973
税込単価
3821,070
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ボールベアリング・玉軸受】開放型ベアリングです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

呼び番号

最小発注数量
17
35
10
6000
20000(グリース潤滑)、25000(油潤滑)
3250
6003
1個
25
47
12
10100
15000(グリース潤滑)、18000(油潤滑)
5850
6005
1個
40
68
15
16800
9500(グリース潤滑)、12000(油潤滑)
11500
6008
1個
15
35
11
7650
19000(グリース潤滑)、24000(油潤滑)
3700
6202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415
( 457 )
1日目
515
( 567 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
347
( 382 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ボールベアリング・玉軸受】開放型ベアリングです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開放型ベアリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型装置の回転軸受けとして
5
満足度:5.0
小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開放型ベアリング
ゴムシール型ベアリング
密封型ミニチュアベアリング
密封型ベアリング 両シールド形 SUJ2
LFシリーズ 低トルク仕様 潤滑ベアリング
フッ素グリース封入ステンレス軸受
メーカーエスコエスコエスコエスコ南海精工所(SMT)ジェイテクト_コーヨー
通常価格347-533 -361 -340 -12,505 -4,856 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目5日目〜
軌道輪形状ボール
シールド素材・形状開放型ゴムシール形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
内外輪詳細材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUS440CSUS440C
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト