メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

10×1.2/60mm 両絞り引きスプリング

通常単価(税別)
4,557
税込単価
5,013
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【引張りばね】10×1.2/60mm両絞り引きスプリングです。

  • バネ定数はフックの動きで多少変ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA952XM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA952XM-1の仕様・寸法情報

材質
ステンレス線
種類
標準タイプ
許容荷重(範囲指定)(N)
30.01~60.00
フック対向角
180°(標準)
許容荷重 P2(N)
34.3
自由長 Lf(mm)
60
コイル外径 OD(φ)
10
ばね定数 k(N/mm)
0.95
線径 d(φ)
1.2
材質詳細
SUS304-WPB
高さ
57.6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA952XM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,557
( 5,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【引張りばね】10×1.2/60mm両絞り引きスプリングです。

ご注意

  • バネ定数はフックの動きで多少変ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10×1.2/60mm 両絞り引きスプリングの型番EA952XM-1のページです。 型番EA952XM-1に関する仕様情報を記載しております。
10×1.2/60mm 両絞り引きスプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10×1.2/60mm 両絞り引きスプリング
ハンガーばね
引張スプリング フリーサイズ ピアノ線
引きスプリングセット 炭素鋼(S60C)
引きスプリングセット
引きスプリング 逆丸フック
メーカーエスコサミニサミニエスコエスコエスコ
通常価格4,5575,075-5,0482,708667 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目1日目1日目〜
材質ステンレス線SWP-A・SUPSWP-A炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)ステンレス線
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
許容荷重(範囲指定)(N)30.01~60.00110.01~110.01~---
フック対向角180°(標準)90°180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)
許容荷重 P2(N)34.31049----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング