メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

押しスプリングセット 1/4"~9/16"

通常単価(税別)
2,408
税込単価
2,649
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【圧縮ばね】押しスプリングセットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA952TE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA952TEの仕様・寸法情報

種類
丸線
材質
硬鋼線
材質詳細
炭素鋼(S60C)
セット内容
線径(mm)×外径×長さ(入数):0.70×1/4"×1-5/16"(25)、0.70×1/4"×3"(25)、0.70×5/16"×1-1/2"(15)、0.70×5/16"×1-3/4"(10)、0.70×5/16"×1-7/8"(10)、1.20×3/8"×2-1/2"(15)、1.20×9/16"×2-1/4"(10)、1.20×9/16"×3-1/8"(10)
ケースサイズ
210×140×45mm
総重量
460g

型番リスト

表示件数
型番
EA952TE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,408
( 2,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【圧縮ばね】押しスプリングセットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押しスプリングセット 1/4"~9/16"の型番EA952TEのページです。 型番EA952TEに関する仕様情報を記載しております。
押しスプリングセット 1/4"~9/16"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押しスプリングセット 1/4"~9/16"
押しスプリングセット 7/32"~9/16"
押しスプリングセット(ステンレス製) 127サイズ
押しスプリング バネ鋼 1m
押しスプリング(SUS304)
押しスプリング(ステンレス) クローズドエンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4082,19933,5782,576 -475 -543 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質硬鋼線硬鋼線ステンレス線硬鋼線ステンレス線ステンレス線
材質詳細炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)SUS304バネ鋼SUS304SUS304
セット内容線径(mm)×外径×長さ(入数):0.70×1/4"×1-5/16"(25)、0.70×1/4"×3"(25)、0.70×5/16"×1-1/2"(15)、0.70×5/16"×1-3/4"(10)、0.70×5/16"×1-7/8"(10)、1.20×3/8"×2-1/2"(15)、1.20×9/16"×2-1/4"(10)、1.20×9/16"×3-1/8"(10)線径(mm)×外径×長さ(入数):0.5×7/32"×1-5/16"(15)、0.6×5/16"×1-1/2"(15)、0.6×5/16"×1-3/4"(15)、0.6×5/16"×1-7/8"(15)、0.7×3/8"×2-1/2"(15)、0.9×9/16"×2-1/4"(15)、0.5×15/64"×3"(15)、0.9×9/16"×3-1/8"(15)EA952SF-1~-208(外径2~10mm)(各2個)---
ケースサイズ210×140×45mm210×140×45mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング