17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ばねポスト(穴タイプ)

通常単価(税別)
1,5821,873
税込単価
1,7402,060
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【引張ばね用ポスト】ばねポスト(穴タイプ)です。【特長】・引きスプリング用

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ポスト径

(φ)

全長

(mm)

取付ネジサイズ

A(mm)

L1(mm)

重量

最小発注数量
4
15
M4
3
10
1.5g
1個
4
20
M4
3
10
2g
1個
4
25
M4
3
10
2.5g
1個
5
20
M5
5
10
3.5g
1個
5
25
M5
5
10
4g
1個
5
30
M5
5
10
4.5g
1個
6
25
M6
5
16
6.8g
1個
6
30
M6
5
16
7.4g
1個
6
40
M6
5
16
8g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,838
( 2,022 )
1日目
1,582
( 1,740 )
1日目
1,711
( 1,882 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,711
( 1,882 )
1日目
1,873
( 2,060 )
1日目
1,873
( 2,060 )
1日目
1,638
( 1,802 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【引張ばね用ポスト】ばねポスト(穴タイプ)です。
【特長】
・引きスプリング用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばねポスト(穴タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばねポスト(穴タイプ)
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 穴タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 六角穴付タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 切欠き穴タイプ
引張りばね用ポスト 六角タイプ
ばねポスト(丸型・穴タイプ)/SPR-H
メーカーエスコミスミミスミミスミミスミ廣杉計器
通常価格1,582----225 -154 -
通常出荷日1日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目9日目
本体材質ステンレス材-SUS304SUS304SUM材SUS303
ポスト形状ストレート・ℓ寸固定タイプ-六角穴付タイプ切欠き穴タイプ六角タイプストレート・ℓ寸固定タイプ
T(mm)1.2-----
d(φmm)2-----
材質詳細SUS330-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張ばね用ポストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト