17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が204型番あります。
  • 内径 ID

    ~mm
  • ねじり角度 Фd2(deg)

    ~mm
  • 線径 d(φ)

    ~mm
  • 巻数 n

    ~mm
  • ばね定数 k(N・mm/deg)

    ~mm
  • 自由角度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トーションバネ 左・右巻各1

通常単価(税別)
7281,358
税込単価
8011,494
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ねじりばね】90°・180°・135°トーションバネ(左右巻各1)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が204型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 ID

ねじり角度 Фd2

(deg)

線径 d

(φ)

巻数 n

ばね定数 k

(N・mm/deg)

アーム長

自由角度

最小発注数量
φ3
56
0.3
2
0.05
12mm
90deg
1個
φ3
56
0.3
2
0.05
12mm
135deg
1個
φ3
56
0.3
2
0.05
12mm
180deg
1個
φ3
82
0.3
3
0.04
12mm
90deg
1個
φ3
82
0.3
3
0.04
12mm
135deg
1個
φ3
82
0.3
3
0.04
12mm
180deg
1個
φ3
108
0.3
4
0.03
12mm
90deg
1個
φ3
108
0.3
4
0.03
12mm
135deg
1個
φ3
108
0.3
4
0.03
12mm
180deg
1個
φ3
135
0.3
5
0.02
12mm
90deg
1個
φ3
135
0.3
5
0.02
12mm
135deg
1個
φ3
135
0.3
5
0.02
12mm
180deg
1個
φ3
43
0.4
2
0.15
12mm
90deg
1個
φ3
43
0.4
2
0.15
12mm
135deg
1個
φ3
43
0.4
2
0.15
12mm
180deg
1個
φ3
63
0.4
3
0.11
12mm
90deg
1個
φ3
63
0.4
3
0.11
12mm
135deg
1個
φ3
63
0.4
3
0.11
12mm
180deg
1個
φ3
84
0.4
4
0.09
12mm
90deg
1個
φ3
84
0.4
4
0.09
12mm
135deg
1個
φ3
84
0.4
4
0.09
12mm
180deg
1個
φ3
104
0.4
5
0.07
12mm
90deg
1個
φ3
104
0.4
5
0.07
12mm
135deg
1個
φ3
104
0.4
5
0.07
12mm
180deg
1個
φ3
36
0.5
2
0.36
12mm
90deg
1個
φ3
36
0.5
2
0.36
12mm
135deg
1個
φ3
36
0.5
2
0.36
12mm
180deg
1個
φ3
52
0.5
3
0.26
12mm
90deg
1個
φ3
52
0.5
3
0.26
12mm
135deg
1個
φ3
52
0.5
3
0.26
12mm
180deg
1個
φ3
69
0.5
4
0.2
12mm
90deg
1個
φ3
69
0.5
4
0.2
12mm
135deg
1個
φ3
69
0.5
4
0.2
12mm
180deg
1個
φ3
86
0.5
5
0.17
12mm
90deg
1個
φ3
86
0.5
5
0.17
12mm
135deg
1個
φ3
86
0.5
5
0.17
12mm
180deg
1個
φ4
56
0.4
2
0.12
16mm
90deg
1個
φ4
56
0.4
2
0.12
16mm
135deg
1個
φ4
56
0.4
2
0.12
16mm
180deg
1個
φ4
82
0.4
3
0.08
16mm
90deg
1個
φ4
82
0.4
3
0.08
16mm
135deg
1個
φ4
82
0.4
3
0.08
16mm
180deg
1個
φ4
108
0.4
4
0.07
16mm
90deg
1個
φ4
108
0.4
4
0.07
16mm
135deg
1個
φ4
108
0.4
4
0.07
16mm
180deg
1個
φ4
135
0.4
5
0.05
16mm
90deg
1個
φ4
135
0.4
5
0.05
16mm
135deg
1個
φ4
135
0.4
5
0.05
16mm
180deg
1個
φ4
44
0.5
2
0.28
16mm
90deg
1個
φ4
44
0.5
2
0.28
16mm
135deg
1個
φ4
44
0.5
2
0.28
16mm
180deg
1個
φ4
64
0.5
3
0.2
16mm
90deg
1個
φ4
64
0.5
3
0.2
16mm
135deg
1個
φ4
64
0.5
3
0.2
16mm
180deg
1個
φ4
84
0.5
4
0.16
16mm
90deg
1個
φ4
84
0.5
4
0.16
16mm
135deg
1個
φ4
84
0.5
4
0.16
16mm
180deg
1個
φ4
105
0.5
5
0.13
16mm
90deg
1個
φ4
105
0.5
5
0.13
16mm
135deg
1個
φ4
105
0.5
5
0.13
16mm
180deg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
888
( 977 )
1日目
888
( 977 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
810
( 891 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
810
( 891 )
1日目
740
( 814 )
1日目
810
( 891 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
810
( 891 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
728
( 801 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
810
( 891 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
810
( 891 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ねじりばね】90°・180°・135°トーションバネ(左右巻各1)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションバネ 左・右巻各1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーションバネ 左・右巻各1
3~5mm/216種 トーションバネセット
トーションバネ
【クリーン洗浄品】ねじりばね
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじりばね
ねじりばね
メーカーエスコエスコトラスコ中山ミスミミスミミスミ
通常価格728-34,427980 ----
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜在庫品1日目〜8日目
材質ステンレスステンレスステンレス(SUS304-WPB)SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
材質詳細SUS304SUS304----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング