(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)【5個入り】

6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
通常単価(税別):
736
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…SUS304
・巻方向…右巻き
・許容荷重…7.06N
・許容荷重時長さ…36.1mm
・線径…直径0.6mm
・外径…直径6.3mm
・高さ…21.1mm
・ばね定数…0.375N/mm
・初張力…1.442N
・フック形状…逆丸フック
・フック対向角…180°
・入数…5個
・JAN:4548745794052

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA952SG-147

型番

EA952SG-147

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

736円

5個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ 画像

コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

ミスミ

コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。

エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付 画像

エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付

ミスミ

安全カバー不要なローラーコンベア搬送をつくれます!

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ) 画像

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

ミスミ

テーパ穴で軸を受ける事ができ、衝撃荷重がある環境に最適!

6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)の型番EA952SG-147のページです。
型番EA952SG-147に関する仕様情報を記載しております。

EA952SG-147で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    6.3x0.6 / 26.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    6.3x0.6 / 26.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

      8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

      8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

        5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本

        5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本

          6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

          6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

            5.0x0.4 / 34.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

            5.0x0.4 / 34.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

              6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

              6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                  6.3x0.6 / 35.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                  6.3x0.6 / 35.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                    6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                    6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                      4.0x0.35/ 21.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                      4.0x0.35/ 21.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                        4.0x0.32/ 20.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                        4.0x0.32/ 20.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                          6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                          6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            736円 631円 1,109円 590円 701円 701円 794円 701円 794円 906円 590円 590円 794円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)