17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が172型番あります。
  • 許容荷重 P2(N)

    ~mm
  • 許容荷重時長さ L2(mm)

    ~mm
  • 自由長 Lf(mm)

    ~mm
  • コイル外径 OD(φ)

    ~mm
  • 初張力 Pi(N)

    ~mm
  • ばね定数 k(N/mm)

    ~mm
  • 線径 d(φ)

    ~mm
  • 最大たわみ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

引きスプリング 逆丸フック【5個入り】

通常単価(税別)
6672,943
税込単価
7343,237
通常出荷日:1日目~2日目

こちらの商品は、エスコ社の【引張りばね】引きスプリング(ステンレス/5本)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が172型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P2

(N)

許容荷重時長さ L2

(mm)

自由長 Lf

(mm)

コイル外径 OD

(φ)

初張力 Pi

(N)

ばね定数 k

(N/mm)

線径 d

(φ)

最大たわみ

(mm)

最小発注数量
~1.25
0.88
11.6
6.8
2
0.177
0.147
0.2
4.8
1パック

5個入り

~1.25
0.88
16.1
8.6
2
0.177
0.094
0.2
7.5
1パック

5個入り

~1.25
0.88
23.6
11.6
2
0.177
0.059
0.2
12
1パック

5個入り

~1.25
0.88
34.7
16.2
2
0.177
0.038
0.2
18.5
1パック

5個入り

~1.25
0.69
16.1
7.9
2.5
0.108
0.071
0.2
8.2
1パック

5個入り

~1.25
0.69
22.5
9.7
2.5
0.108
0.045
0.2
12.8
1パック

5個入り

~1.25
0.69
33
12.7
2.5
0.108
0.028
0.2
20.3
1パック

5個入り

~1.25
0.69
50.1
17.3
2.5
0.108
0.018
0.2
32.8
1パック

5個入り

~1.25
1.03
14.8
8.3
2.5
0.196
0.128
0.23
6.5
1パック

5個入り

~1.25
1.03
20.5
10.4
2.5
0.196
0.082
0.23
10.1
1パック

5個入り

~1.25
1.03
29.8
13.8
2.5
0.196
0.052
0.23
16
1パック

5個入り

~1.25
1.03
44.9
19.1
2.5
0.196
0.032
0.23
25.8
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.52
14.1
8.6
2.5
0.333
0.218
0.26
5.5
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.52
19.5
11
2.5
0.333
0.14
0.26
8.5
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.52
28.5
14.9
2.5
0.333
0.087
0.26
13.6
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.52
42.1
20.9
2.5
0.333
0.056
0.26
21.2
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.16
13.7
9
2.5
0.52
0.352
0.29
4.7
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.16
18.9
11.6
2.5
0.52
0.225
0.29
7.3
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.16
27.6
16
2.5
0.52
0.141
0.29
11.6
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.16
41
22.6
2.5
0.52
0.089
0.29
18.4
1パック

5個入り

~1.25
0.54
24.8
9.5
3.2
0.059
0.031
0.2
15.3
1パック

5個入り

~1.25
0.54
34.6
11.3
3.2
0.059
0.021
0.2
23.3
1パック

5個入り

~1.25
0.54
52
14.3
3.2
0.059
0.013
0.2
37.7
1パック

5個入り

~1.25
0.54
80.2
18.9
3.2
0.059
0.008
0.2
61.3
1パック

5個入り

~1.25
0.78
21.7
9.8
3.2
0.108
0.057
0.23
11.9
1パック

5個入り

~1.25
0.78
30.1
11.9
3.2
0.108
0.037
0.23
18.2
1パック

5個入り

~1.25
0.78
44.1
15.3
3.2
0.108
0.024
0.23
28.8
1パック

5個入り

~1.25
0.78
66.6
20.6
3.2
0.108
0.015
0.23
46
1パック

5個入り

~1.25
1.18
20.5
10.2
3.2
0.186
0.096
0.26
10.3
1パック

5個入り

~1.25
1.18
28.5
12.5
3.2
0.186
0.062
0.26
16
1パック

5個入り

~1.25
1.18
42.3
16.4
3.2
0.186
0.038
0.26
25.9
1パック

5個入り

~1.25
1.18
62.8
22.4
3.2
0.186
0.025
0.26
40.4
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.62
19
10.5
3.2
0.304
0.154
0.29
8.5
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.62
26.5
13.2
3.2
0.304
0.099
0.29
13.3
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.62
38.8
17.5
3.2
0.304
0.062
0.29
21.3
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.62
57.7
24.2
3.2
0.304
0.039
0.29
33.5
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.21
18.3
10.9
3.2
0.471
0.235
0.32
7.4
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.21
25.3
13.8
3.2
0.471
0.151
0.32
11.5
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.21
37
18.6
3.2
0.471
0.094
0.32
18.4
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.21
55
26
3.2
0.471
0.06
0.32
29
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.89
17.7
11.3
3.2
0.677
0.347
0.35
6.4
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.89
24.4
14.4
3.2
0.677
0.223
0.35
10
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.89
35.6
19.7
3.2
0.677
0.139
0.35
15.9
1パック

5個入り

1.26~3.50
2.89
52.8
27.7
3.2
0.677
0.088
0.35
25.1
1パック

5個入り

~1.25
0.64
32.3
11.6
4
0.049
0.028
0.23
20.7
1パック

5個入り

~1.25
0.64
47
13.7
4
0.049
0.018
0.23
33.3
1パック

5個入り

~1.25
0.64
71.7
17.1
4
0.049
0.011
0.23
54.6
1パック

5個入り

~1.25
0.64
108.1
22.4
4
0.049
0.007
0.23
85.7
1パック

5個入り

~1.25
0.93
29.6
11.9
4
0.098
0.047
0.26
17.7
1パック

5個入り

~1.25
0.93
41.7
14.3
4
0.098
0.03
0.26
27.4
1パック

5個入り

~1.25
0.93
62.9
18.2
4
0.098
0.019
0.26
44.7
1パック

5個入り

~1.25
0.93
95
24.2
4
0.098
0.012
0.26
70.8
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.27
27
12.3
4
0.177
0.075
0.29
14.7
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.27
38.2
14.9
4
0.177
0.047
0.29
23.3
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.27
55.4
19.3
4
0.177
0.03
0.29
36.1
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.27
84.9
25.9
4
0.177
0.019
0.29
59
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.72
25.4
12.7
4
0.275
0.114
0.32
12.7
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.72
35.5
15.6
4
0.275
0.073
0.32
19.9
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.72
52.4
20.4
4
0.275
0.045
0.32
32
1パック

5個入り

1.26~3.50
1.72
78.4
27.7
4
0.275
0.028
0.32
50.7
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
691
( 760 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
800
( 880 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
671
( 738 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
671
( 738 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
715
( 787 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目
667
( 734 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【引張りばね】引きスプリング(ステンレス/5本)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引きスプリング 逆丸フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引きスプリング 逆丸フック
[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)
引きスプリング ステンレス(SUS304)
10×1.2/60mm 両絞り引きスプリング
引きスプリングセット
丸線引張コイルばね Jスプリング JB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ東京発条製作所
通常価格667-33,2111,094 -4,5572,7081,462 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス線ステンレス線ステンレス線ステンレス線炭素鋼(S60C)SUS304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)
材質詳細SUS304SUS304SUS304SUS304-WPB--
フック形状逆丸フック逆丸フック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング