メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

押しスプリングセット(ステンレス製) 127サイズ

通常単価(税別)
33,578
税込単価
36,936
通常出荷日:1日目

127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセット。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA952SF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA952SFの仕様・寸法情報

種類
丸線
材質
ステンレス線
材質詳細
SUS304
巻方向
右巻き
セット内容
EA952SF-1~-208(外径2~10mm)(各2個)
バインダーサイズ
243(W)×65(D)×306(H)mm
端末形状
クローズドエンド
総重量
約973g

型番リスト

表示件数
型番
EA952SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,578
( 36,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押しスプリングセット(ステンレス製) 127サイズの型番EA952SFのページです。 型番EA952SFに関する仕様情報を記載しております。
押しスプリングセット(ステンレス製) 127サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押しスプリングセット(ステンレス製) 127サイズ
押しスプリングセット 1/4"~9/16"
押しスプリングセット 7/32"~9/16"
押しスプリング(ステンレス) クローズドエンド
押しスプリング(SUS304)
押しスプリング バネ鋼 1m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,5782,4082,199543 -475 -2,576 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質ステンレス線硬鋼線硬鋼線ステンレス線ステンレス線硬鋼線
材質詳細SUS304炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)SUS304SUS304バネ鋼
巻方向右巻き--右巻き--
セット内容EA952SF-1~-208(外径2~10mm)(各2個)線径(mm)×外径×長さ(入数):0.70×1/4"×1-5/16"(25)、0.70×1/4"×3"(25)、0.70×5/16"×1-1/2"(15)、0.70×5/16"×1-3/4"(10)、0.70×5/16"×1-7/8"(10)、1.20×3/8"×2-1/2"(15)、1.20×9/16"×2-1/4"(10)、1.20×9/16"×3-1/8"(10)線径(mm)×外径×長さ(入数):0.5×7/32"×1-5/16"(15)、0.6×5/16"×1-1/2"(15)、0.6×5/16"×1-3/4"(15)、0.6×5/16"×1-7/8"(15)、0.7×3/8"×2-1/2"(15)、0.9×9/16"×2-1/4"(15)、0.5×15/64"×3"(15)、0.9×9/16"×3-1/8"(15)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング