メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

117mm トランク取手(スチール製)

通常単価(税別)
1,619
税込単価
1,781
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…亜鉛メッキクロメート・プレートサイズ…111×29.5mm・ハンドル内径…117×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA951K-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951K-2の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
スチール
グリップ断面形状
丸形
本体 表面処理
クロムメッキ
材質詳細
亜鉛メッキクロメート
プレートサイズ
111×29.5mm
ハンドル内径
117×56mm
穴径
5.2mm
線径
8mm
許容荷重(N(kgf))
850(86.8)
重量
235g

型番リスト

表示件数
型番
EA951K-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619
( 1,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…亜鉛メッキクロメート
・プレートサイズ…111×29.5mm
・ハンドル内径…117×56mm
・線径…8mm
・穴径…5.2mm
・JAN:4518340248977

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

117mm トランク取手(スチール製)の型番EA951K-2のページです。 型番EA951K-2に関する仕様情報を記載しております。
117mm トランク取手(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
117mm トランク取手(スチール製)
93x75mm トランク取手(ステンレス製)
40.0x120mm 取 手(スチール製)
140mm 取 手(プラスチック製)
203mm 取 手(プラスチック製)
[スチール製]トランク取手
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6191,1162,8492,0891,426297 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形特殊形
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材質スチールステンレススチール樹脂樹脂スチール
グリップ断面形状丸形丸形丸形角形角形丸形
本体 表面処理クロムメッキその他-なしなしその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング