メカニカル部品技術窓口

確定しました

引戸取っ手(ステンレス製)

通常単価(税別)
773
税込単価
850
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 取手 引戸取っ手です【材質】・ステンレス製。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA951CD-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951CD-5Aの仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
取付方法
丸穴
本体 材質
ステンレス
グリップ断面形状
角形
本体 表面処理
ヘアライン仕上
材質詳細
SUS304
取付穴径
4mm
用途
サッシ等
長さ×幅×深さ
120×35.5×13.6mm
重量
51g
JANコード
4548745308990
メーカー
宇佐美工業

型番リスト

表示件数
型番
EA951CD-5A

長さ×幅×深さ

重量

JANコード

最小発注数量
120×35.5×13.6mm
51g
4548745308990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 取手 引戸取っ手です【材質】・ステンレス製。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸取っ手(ステンレス製)の型番EA951CD-5Aのページです。 型番EA951CD-5Aに関する仕様情報を記載しております。
引戸取っ手(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引戸取っ手(ステンレス製)
UDFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
メーカーエスコ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格77312,444 -16,383 -7,697 -1,514 -2,374 -
通常出荷日1日目18日目4日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
本体種類埋込形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法丸穴めねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
グリップ断面形状角形丸形丸形丸形丸形丸形
本体 表面処理ヘアライン仕上ショットブラストショットブラストショットブラストショットブラストショットブラスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング