17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
398601
税込単価
438661
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 取手 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

寸法 L

(mm)

取手幅

JANコード

最小発注数量
~100
84
20
96
16/11.5mm
4518340359345
1パック

2個入り

~100
94
24
108
17/12mm
4518340359352
1パック

2個入り

101~150
107
24
121
18/13mm
4518340359369
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
1日目
498
( 548 )
1日目
601
( 661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 取手 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
取手2型(AP-3・プラスチック製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)
メーカーエスコタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格398-312 -97 -586589 -3,897 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材質ステンレス樹脂樹脂その他その他ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)~25----~25
グリップ断面形状角形----角形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング