メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M16/16.2x30.0x5.9mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン【10個入り】

通常単価(税別)
164
税込単価
180
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M16・内径(d)×外径(D)×厚み(H)…16.2×30.0×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZC-16の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
16.2
厚さ t(mm)
5.9
材質
樹脂
材質 樹脂
PA(6ナイロン)
種類(用途)
緩み止め
種類
シール座金
ねじの呼び(M)
16
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
10個
外径 D(mm)
30.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZC-16
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M16
・内径(d)×外径(D)×厚み(H)…16.2×30.0×5.9mm
・入数…10個
・JAN:4548745921236

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M16/16.2x30.0x5.9mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロンの型番EA949ZC-16のページです。 型番EA949ZC-16に関する仕様情報を記載しております。
M16/16.2x30.0x5.9mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M16/16.2x30.0x5.9mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン
M8/8.2x16.2x4.2mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
M5/5.2x10.7x3.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
M10/10.2x20.0x5.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン
M3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16426859129263160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)16.28.22.15.210.23.1
厚さ t(mm)5.94.22352.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)
種類(用途)緩み止め緩み止め緩み止め緩み止め緩み止め緩み止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング