メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚【20個入り】

通常単価(税別)
157
税込単価
173
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M5・内径×外径×厚み…5.3×10.0×1.0mm・入数…20...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZB-5の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
5.3
厚さ t(mm)
1
材質
樹脂
材質 樹脂
PA(ナイロン66)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
5
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
20個
外径 D(mm)
10.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZB-5
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157
( 173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M5
・内径×外径×厚み…5.3×10.0×1.0mm
・入数…20個
・JAN:4548745901764

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚の型番EA949ZB-5のページです。 型番EA949ZB-5に関する仕様情報を記載しております。
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラッキングのねじに
5
満足度:5.0
ラックマウントのねじに付けて使用しています。留まりは問題なくねじに接触する部分の塗装剝げが軽減され錆が抑制されます。本当...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
M5/5.3x10.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M5/5.3x9.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1572103319369210
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)5.35.35.35.35.35.3
厚さ t(mm)111111
材質樹脂樹脂ゴム樹脂ゴム樹脂
材質 樹脂PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)-PA(ナイロン66)-PA(ナイロン66)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング