メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
35
税込単価
39
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…TPR・サイズ…M3・内径×外径×厚み…3.2×9.0×0.8mm・入数…10個・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZB-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZB-33の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
3.2
厚さ t(mm)
0.8
材質
ゴム
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
3
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
10個
外径 D(mm)
9.0
材質詳細
TPR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZB-33
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35
( 39 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…TPR
・サイズ…M3
・内径×外径×厚み…3.2×9.0×0.8mm
・入数…10個
・JAN:4548745911510

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)の型番EA949ZB-33のページです。 型番EA949ZB-33に関する仕様情報を記載しております。
M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35333324613069
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)3.23.24.33.24.34.3
厚さ t(mm)0.80.80.80.80.80.8
材質ゴムゴムゴム樹脂樹脂ゴム
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング