17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M20/21.0x37x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) EA949ZB-201

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M20/21.0x37x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)

販売終了

型番

EA949ZB-201

2025年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…TPR
・サイズ…M20
・内径×外径×厚み…21.0×37.0×3.0mm
・入数…5個
・JAN:4548745919424

指定中の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
21
厚さ t(mm)
3
材質
ゴム
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
20
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
5個
外径 D(mm)
37.0
材質詳細
TPR
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト