メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)【20個入り】

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M6・内径×外径×厚み…6.4×14.0×1.2mm・入数…20...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZA-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZA-63の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
6.4
厚さ t(mm)
1.2
材質
樹脂
材質 樹脂
PA(ナイロン66)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
6
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
20個
外径 D(mm)
14.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZA-63
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M6
・内径×外径×厚み…6.4×14.0×1.2mm
・入数…20個
・JAN:4548745898170

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)の型番EA949ZA-63のページです。 型番EA949ZA-63に関する仕様情報を記載しております。
M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
M6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格210702107321070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)6.46.46.46.46.46.4
厚さ t(mm)1.21.21.61.61.51.6
材質樹脂ゴム樹脂樹脂樹脂ゴム
材質 樹脂PA(ナイロン66)-PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)-
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング