メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)【20個入り】

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M2.5・内径×外径×厚み…2.7×6.0×0.5mm・入数…2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZA-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZA-26の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
2.7
厚さ t(mm)
0.5
材質
樹脂
材質 樹脂
PA(ナイロン66)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
2.5
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
20個
外径 D(mm)
6.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZA-26
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M2.5
・内径×外径×厚み…2.7×6.0×0.5mm
・入数…20個
・JAN:4548745896565

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)の型番EA949ZA-26のページです。 型番EA949ZA-26に関する仕様情報を記載しております。
M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格210319210205193193
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)2.72.72.72.22.23.2
厚さ t(mm)0.50.50.50.50.30.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング