メカニカル部品技術窓口

確定しました

M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
313
税込単価
344
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M24・内径×外径×厚み…25.0×39.0×4.0mm・入数…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZA-241
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZA-241の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
25
厚さ t(mm)
4
材質
樹脂
材質 樹脂
PA(ナイロン66)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
24
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
10個
外径 D(mm)
39.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZA-241
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M24
・内径×外径×厚み…25.0×39.0×4.0mm
・入数…10個
・JAN:4548745911572

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)の型番EA949ZA-241のページです。 型番EA949ZA-241に関する仕様情報を記載しております。
M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M30/31.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3133581932102852,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)25254.34.31331
厚さ t(mm)440.80.52.54
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング