メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)【20個入り】

通常単価(税別)
285
税込単価
314
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M12・内径×外径×厚み…13.0×27.0×2.5mm・入数…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ZA-123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949ZA-123の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
13
厚さ t(mm)
2.5
材質
樹脂
材質 樹脂
PA(ナイロン66)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
12
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
入数
20個
外径 D(mm)
27.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949ZA-123
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285
( 314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M12
・内径×外径×厚み…13.0×27.0×2.5mm
・入数…20個
・JAN:4548745899283

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)の型番EA949ZA-123のページです。 型番EA949ZA-123に関する仕様情報を記載しております。
M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格285118540285193119
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)131313135.313
厚さ t(mm)2.52.522.512.5
材質樹脂ゴム樹脂樹脂樹脂ゴム
材質 樹脂PA(ナイロン66)-PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)PA(ナイロン66)-
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング