17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

アルミパッキン【25~100個入り】

通常単価(税別)
5641,470
税込単価
6201,617
通常出荷日:1日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【スクレーバ・パッキン】アルミパッキンです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚み

JANコード

最小発注数量
12
16
1.0mm
4548745957969
1パック

100個入り

12
18
1.5mm
4548745957976
1パック

50個入り

14
18
1.0mm
4548745940473
1パック

50個入り

14
20
1.5mm
4548745940480
1パック

50個入り

15
20
1.0mm
4548745940497
1パック

50個入り

16
20
1.5mm
4548745940503
1パック

50個入り

18
24
1.5mm
4548745940510
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
1日目
850
( 935 )
3日目
564
( 620 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
625
( 688 )
1日目
790
( 869 )
1日目
596
( 656 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【スクレーバ・パッキン】アルミパッキンです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパッキン
排水管用差込みパッキン
平パッキン(13mm水栓用)
単式ボールタップ弁パッキン
平パッキン(38mm水栓用)
呼25用 排水金具パッキンセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格564-283 -75988 -1,000636
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質アルミEPDM、PE-NBR-SBR、PE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング