メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)

通常単価(税別)
8,780
税込単価
9,658
通常出荷日:1日目

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4""(6.7×14....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949YVの仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[金属] 銅
総重量
680g
ケースサイズ
210×140×45mm
セット内容
サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4"(6.7×14.2×1.0mm)(50)、5/16"(8.4×15.8×1.5mm)(40)、3/8"(9.8×15.8×1.5mm)(30)、7/16"(11.4×17.4×1.5mm)(30)、1/2"(12.8×19.2×1.5mm)(30)、9/16"(14.2×19.8×1.5mm)(20)、5/8"(16.2×23.9×1.5mm)(20)、11/16"(18.2×23.9×1.5mm)(20)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949YV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,780
( 9,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4""(6.7×14.2×1.0mm)(50)5/16""(8.4×15.8×1.5mm)(40)3/8""(9.8×15.8×1.5mm)(30)7/16""(11.4×17.4×1.5mm)(30)1/2""(12.8×19.2×1.5mm)(30)9/16""(14.2×19.8×1.5mm)(20)5/8""(16.2×23.9×1.5mm)(20)11/16""(18.2×23.9×1.5mm)(20)
・材質…銅
・ケースサイズ…210×140×45mm
・総重量…680g
・JAN:4548745193527

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)の型番EA949YVのページです。 型番EA949YVに関する仕様情報を記載しております。
1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
4-30mm 銅パッキンセット
銅パッキンセット(10サイズ)
銅パッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,7808,6304,80324,40018,7242,053 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質アルミ
総重量680g620g400g---
ケースサイズ210×140×45mm210×140×45mm210×140×45mm252×183×40mm207×145×40mm-
セット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4"(6.7×14.2×1.0mm)(50)、5/16"(8.4×15.8×1.5mm)(40)、3/8"(9.8×15.8×1.5mm)(30)、7/16"(11.4×17.4×1.5mm)(30)、1/2"(12.8×19.2×1.5mm)(30)、9/16"(14.2×19.8×1.5mm)(20)、5/8"(16.2×23.9×1.5mm)(20)、11/16"(18.2×23.9×1.5mm)(20)内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)、8×14×1.5mm(40)、10×16×1.5mm(30)、12×18×1.5mm(30)、14×20×1.5mm(30)、16×22×1.5mm(20)、18×24×1.5mm(20)、20×26×1.5mm(20)内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)、8×12×1mm(25)、9×14×1mm(25)、12×16×1mm(20)、14×18×1mm(20)、15×20×1mm(20)、8×14×1.5mm(20)、10×16×1.5mm(20)、11×17×1.5mm(20)、12×18×1.5mm(15)、14×20×1.5mm(15)、16×20×1.5mm(15)、18×24×1.5mm(15)、21×26×1.5mm(15)、24×30×25mm(15)、26×34×2mm(10)内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)、5×9×1(20)、6×10×1(20)、6×12×1(20)、8×12×1(20)、8×14×1(20)、10×14×1(20)、10×16×1(20)、12×16×1.5(20)、12×18×1.5(20)、13×18×1.5(20)、14×18×1.5(20)、14×20×1.5(20)、16×20×1.5(20)、17×21×1.5(20)、17×23×1.5(20)、18×22×1.5(20)、18×24×1.5(20)、20×14×1.5(20)、20×26×1.5(20)、21×26×1.5(20)、21×28×1.5(20)、22×27×1.5(20)、22×29×1.5(20)、24×30×2(10)、26×32×2(10)、27×32×2(10)、28×34×2(10)、30×36×2(10)サイズ(入数):6×10mm(100)、8×14mm(50)、10×16mm(50)、12×18mm(50)、14×20mm(50)、16×22mm(50)、18×24mm(30)、20×26mm(30)、22×28mm(30)、24×30mm(30)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング