メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

呼び1.6~3.8 スナップピンセット

通常単価(税別)
4,429
税込単価
4,872
通常出荷日:1日目

【特長】・各種サイズをセットしました【商品仕様】・材質:炭素鋼(S60C、亜鉛クロメートメッキ)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949YSの仕様・寸法情報

種類
スナップピン
材質
スチール
ケースサイズ
210×140×45mm
サイズ(入数)
2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)
材質詳細
炭素鋼(S60C)
総重量
680g
表面処理
亜鉛クロメートメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949YS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,429
( 4,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種サイズをセットしました
【商品仕様】
・材質:炭素鋼(S60C、亜鉛クロメートメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

呼び1.6~3.8 スナップピンセットの型番EA949YSのページです。 型番EA949YSに関する仕様情報を記載しております。
呼び1.6~3.8 スナップピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呼び1.6~3.8 スナップピンセット
呼び2.0~6.0 スナップピンセット
1/16"~5/32" 割りピンセット(ステンレス製)
呼び1.6~4.5 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
スナップピンセット スチール(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4292,7326,04012,16612,94514,068
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スナップピンスナップピン割りピン割りピン割りピンスナップピン
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
ケースサイズ210×140×45mm210×140×45mm218(W)×142(D)×50(H)mm207×145×40mm207×145×40mm207×145×40mm
サイズ(入数)2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)2.0×43mm(6)、2.5×45mm(5)、3.0×54mm(5)、4.0×75mm(5)、5.0×107mm(2)、6.0×117mm(2)1/16"×1"(50)、5/64"×1"(50)、3/32"×1"(50)、3/32"×1-1/2"(30)、1/8"×1-1/4"(30)、1/8"×1-1/2"(20)、5/32"×1-1/2(20)1.6×15mm(200)、2×20mm(100)、3×25mm(50)、3×50mm(70)、3.5×30mm(50)、4×35mm(50)、4×40mm(50)、4.5×45mm(40)5.0×50mm(40)、5.0×75mm(20)、5.5×60mm(20)、6.0×75mm(20)、7.0×75mm(10)、8.0×75mm(10)呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3(200)、M5/1.0/17.9(200)、M6/1.2/21.2(100)、M8/1.6/27.7(100)、M10/1.8/32.6(100)、M12/1.8/35.8(100)、M14/2.0/40.6(50)、M16/2.0/43.8(50)
材質詳細炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)SUS304---

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト