メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

呼び2.0~6.0 スナップピンセット

通常単価(税別)
2,732
税込単価
3,005
通常出荷日:1日目

【特長】・各種サイズをセットしました【商品仕様】・材質:炭素鋼(S60C)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949YRの仕様・寸法情報

種類
スナップピン
材質
スチール
ケースサイズ
210×140×45mm
サイズ(入数)
2.0×43mm(6)、2.5×45mm(5)、3.0×54mm(5)、4.0×75mm(5)、5.0×107mm(2)、6.0×117mm(2)
材質詳細
炭素鋼(S60C)
総重量
520g

型番リスト

表示件数
型番
EA949YR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,732
( 3,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種サイズをセットしました
【商品仕様】
・材質:炭素鋼(S60C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

呼び2.0~6.0 スナップピンセットの型番EA949YRのページです。 型番EA949YRに関する仕様情報を記載しております。
呼び2.0~6.0 スナップピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呼び2.0~6.0 スナップピンセット
呼び1.6~3.8 スナップピンセット
1/16"~5/32" 割りピンセット(ステンレス製)
呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
スナップピンセット スチール(ユニクロメッキ)
呼び1.6~4.5 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7324,4296,04012,94514,06812,166
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スナップピンスナップピン割りピン割りピンスナップピン割りピン
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
ケースサイズ210×140×45mm210×140×45mm218(W)×142(D)×50(H)mm207×145×40mm207×145×40mm207×145×40mm
サイズ(入数)2.0×43mm(6)、2.5×45mm(5)、3.0×54mm(5)、4.0×75mm(5)、5.0×107mm(2)、6.0×117mm(2)2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)1/16"×1"(50)、5/64"×1"(50)、3/32"×1"(50)、3/32"×1-1/2"(30)、1/8"×1-1/4"(30)、1/8"×1-1/2"(20)、5/32"×1-1/2(20)5.0×50mm(40)、5.0×75mm(20)、5.5×60mm(20)、6.0×75mm(20)、7.0×75mm(10)、8.0×75mm(10)呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3(200)、M5/1.0/17.9(200)、M6/1.2/21.2(100)、M8/1.6/27.7(100)、M10/1.8/32.6(100)、M12/1.8/35.8(100)、M14/2.0/40.6(50)、M16/2.0/43.8(50)1.6×15mm(200)、2×20mm(100)、3×25mm(50)、3×50mm(70)、3.5×30mm(50)、4×35mm(50)、4×40mm(50)、4.5×45mm(40)
材質詳細炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)SUS304---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング