メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)

通常単価(税別)
7,251
税込単価
7,976
通常出荷日:1日目

【特長】・各種サイズをセットしました【商品仕様】・材質:鉄(三価クロメート)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949YNの仕様・寸法情報

種類
割りピン
材質
スチール
ケースサイズ
210×140×45mm
サイズ(入数)
1/16"×1"(250)、5/64"×1"(250)、3/32"×1"(250)、3/32"×1-1/2"(250)、7/64"×1-1/2"(125)、1/8"×1-1/2"(125)、5/32"×1-5/8"(125)
総重量
1.98kg
表面処理
三価クロメート

型番リスト

表示件数
型番
EA949YN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,251
( 7,976 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種サイズをセットしました
【商品仕様】
・材質:鉄(三価クロメート)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)の型番EA949YNのページです。 型番EA949YNに関する仕様情報を記載しております。
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)
1/16"~5/32" 割りピンセット(ステンレス製)
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(亜鉛メッキ)
呼び1.6~4.5 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
呼び1.6~3.8 スナップピンセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2516,04013,39712,16612,9454,429
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類割りピン割りピン割りピン割りピン割りピンスナップピン
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
ケースサイズ210×140×45mm218(W)×142(D)×50(H)mm210×110×30mm207×145×40mm207×145×40mm210×140×45mm
サイズ(入数)1/16"×1"(250)、5/64"×1"(250)、3/32"×1"(250)、3/32"×1-1/2"(250)、7/64"×1-1/2"(125)、1/8"×1-1/2"(125)、5/32"×1-5/8"(125)1/16"×1"(50)、5/64"×1"(50)、3/32"×1"(50)、3/32"×1-1/2"(30)、1/8"×1-1/4"(30)、1/8"×1-1/2"(20)、5/32"×1-1/2(20)1/16"×1"(130)、1/8"×1-1/4"(100)、1/8"×2"(80)、3/32"×1"(150)、3/32"×1-3/4"(100)、5/32"×2-1/2"(40)1.6×15mm(200)、2×20mm(100)、3×25mm(50)、3×50mm(70)、3.5×30mm(50)、4×35mm(50)、4×40mm(50)、4.5×45mm(40)5.0×50mm(40)、5.0×75mm(20)、5.5×60mm(20)、6.0×75mm(20)、7.0×75mm(10)、8.0×75mm(10)2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)
総重量1.98kg約520g約1180g約1250g約1830g680g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング