メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/16"~7/8" Eクリップセット(バネ鋼)

通常単価(税別)
2,099
税込単価
2,309
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】1/16"~7/8" Eクリップセットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949YKの仕様・寸法情報

種類
ラジアル方向取付
形状
E形止め輪
材質
スチール
止め輪タイプ
外輪止め
取り付け方種類
スナップイン(縦入れ)
商品種類
止め輪
材質詳細
バネ鋼
ケースサイズ
210×140×45mm
総重量
約437g
セット内容
サイズ×厚み(入数):1/16"×約0.4mm(30)、1/8"×約0.4mm(30)、3/16"×約0.6mm(40)、1/4"×約0.6mm(50)、3/8"×約0.9mm(50)、1/2"×約1.0mm(40)、5/8"×約1.0mm(20)、3/4"×約1.2mm(20)、7/8"×約1.2mm(20)

型番リスト

表示件数
型番
EA949YK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】1/16"~7/8" Eクリップセットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/16"~7/8" Eクリップセット(バネ鋼)の型番EA949YKのページです。 型番EA949YKに関する仕様情報を記載しております。
1/16"~7/8" Eクリップセット(バネ鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/16"~7/8" Eクリップセット(バネ鋼)
2.5~12mm Eクリップセット(バネ鋼)
1/2"~1-3/4" 穴用スナップリングセット(バネ鋼)
7~20mm 軸用スナップリングセット(バネ鋼)
2.3~19mm Eクリップセット(鉄)
1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0992,84813,19912,6682,160462 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
止め輪タイプ外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)標準標準スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング