メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

16~35mm スナップリングセット バネ鋼(軸用・穴用)

通常単価(税別)
5,062
税込単価
5,568
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】16~35mm スナップリングセット(軸用・穴用)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949YEの仕様・寸法情報

材質
スチール
取り付け方種類
標準
商品種類
止め輪
材質詳細
バネ鋼
ケースサイズ
210×140×45mm
総重量
620g
セット内容
軸径(入数):16mm(50)、19mm(50)、25mm(40)、30mm(15)/穴径(入数):19mm(50)、22mm(50)、30mm(30)、35mm(15)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,062
( 5,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】16~35mm スナップリングセット(軸用・穴用)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16~35mm スナップリングセット バネ鋼(軸用・穴用)の型番EA949YEのページです。 型番EA949YEに関する仕様情報を記載しております。
16~35mm スナップリングセット バネ鋼(軸用・穴用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16~35mm スナップリングセット バネ鋼(軸用・穴用)
8~15mm スナップリングセット バネ鋼(軸用・穴用)
6~26mm 穴用スナップリングセット(バネ鋼)
7~20mm 軸用スナップリングセット(バネ鋼)
1/16"~7/8" Eクリップセット(バネ鋼)
1/2"~1-3/4" 穴用スナップリングセット(バネ鋼)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,0623,5528,74712,6682,09913,199
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取り付け方種類標準標準標準標準スナップイン(縦入れ)標準
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪
材質詳細バネ鋼バネ鋼バネ鋼バネ鋼バネ鋼バネ鋼
ケースサイズ210×140×45mm210×140×45mm207×145×40mm207×145×40mm210×140×45mm210×108×40mm

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング