メカニカル部品技術窓口

確定しました

M10-M24mm シールワッシャーセット

通常単価(税別)
5,032
税込単価
5,535
通常出荷日:1日目

【商品仕様】<セット内容>…8点・材質…ニトリルゴム+鉄・ケースサイズ…約218(W)×1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949YD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949YD-100の仕様・寸法情報

ゴム詳細材質
二トリルゴム(NBR)
種類
シールワッシャ
総重量
約500g
ケースサイズ
約218(W)×142(D)×50(H)mm
金属部材質
セット内容
8点(ボルトサイズ、外径×厚み(入数):10mm、16×10.7×1.5mm(15)・12mm、18×12.7×1.5mm(15)・14mm、22×14.7×1.5mm(15)・16mm、24×14.7×1.5mm(15)・18mm、26×18.7×1.5mm(15)・20mm、28×20.7×1.5mm(15)・22mm、30×22.7×2.0mm(10)・24mm、32×24.7×2.0mm(10))

型番リスト

表示件数
型番
EA949YD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,032
( 5,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…8点
・材質…ニトリルゴム+鉄
・ケースサイズ…約218(W)×142(D)×50(H)mm
・サイズ、外径×内径×厚み(入数):10mm、16×10.7×1.5mm(15)12mm、18×12.7×1.5mm(15)14mm、22×14.7×1.5mm(15)16mm、24×14.7×1.5mm(15)18mm、26×18.7×1.5mm(15)20mm、28×20.7×1.5mm(15)22mm、30×22.7×2.0mm(10)24mm、32×24.7×2.0mm(10)
・総重量…約500g
・JAN:4548745951509

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10-M24mm シールワッシャーセットの型番EA949YD-100のページです。 型番EA949YD-100に関する仕様情報を記載しております。
M10-M24mm シールワッシャーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10-M24mm シールワッシャーセット
M8-M24 シールワッシャーセット
1/8""-1"" シールワッシャーセット(BSP)
M24 シールワッシャー (10個)
M18 シールワッシャー (10個)
シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ武蔵オイルシール工業
通常価格5,03211,8029,9191,650905869 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ゴム詳細材質二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)-
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
総重量約500g375g555g---
ケースサイズ約218(W)×142(D)×50(H)mm190×130×35(H)mm190×130×35(H)mm---
金属部材質-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング