メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)

通常単価(税別)
12,945
税込単価
14,240
通常出荷日:1日目

【特長】・各種サイズをセットしました【商品仕様】・材質:鉄(クロメートメッキ)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949WR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949WRの仕様・寸法情報

種類
割りピン
材質
スチール
ケースサイズ
207×145×40mm
サイズ(入数)
5.0×50mm(40)、5.0×75mm(20)、5.5×60mm(20)、6.0×75mm(20)、7.0×75mm(10)、8.0×75mm(10)
総重量
約1830g
表面処理
クロメートメッキ

型番リスト

表示件数
型番
EA949WR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,945
( 14,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種サイズをセットしました
【商品仕様】
・材質:鉄(クロメートメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)の型番EA949WRのページです。 型番EA949WRに関する仕様情報を記載しております。
呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呼び5.0~8.0 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
呼び1.6~4.5 割ピンセット 鉄(クロメートメッキ)
呼び2.0~6.0 スナップピンセット
呼び1.6~3.8 スナップピンセット
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(亜鉛メッキ)
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,94512,1662,7324,42913,3977,251
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類割りピン割りピンスナップピンスナップピン割りピン割りピン
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ケースサイズ207×145×40mm207×145×40mm210×140×45mm210×140×45mm210×110×30mm210×140×45mm
サイズ(入数)5.0×50mm(40)、5.0×75mm(20)、5.5×60mm(20)、6.0×75mm(20)、7.0×75mm(10)、8.0×75mm(10)1.6×15mm(200)、2×20mm(100)、3×25mm(50)、3×50mm(70)、3.5×30mm(50)、4×35mm(50)、4×40mm(50)、4.5×45mm(40)2.0×43mm(6)、2.5×45mm(5)、3.0×54mm(5)、4.0×75mm(5)、5.0×107mm(2)、6.0×117mm(2)2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)1/16"×1"(130)、1/8"×1-1/4"(100)、1/8"×2"(80)、3/32"×1"(150)、3/32"×1-3/4"(100)、5/32"×2-1/2"(40)1/16"×1"(250)、5/64"×1"(250)、3/32"×1"(250)、3/32"×1-1/2"(250)、7/64"×1-1/2"(125)、1/8"×1-1/2"(125)、5/32"×1-5/8"(125)
総重量約1830g約1250g520g680g約1180g1.98kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング