17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

6.5x10.8x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個) EA949WN-54

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6.5x10.8x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)

販売終了

型番

EA949WN-54

2021年09月に販売終了となりました。

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・内径…6.5mm
・外径…10.8mm
・厚み…2.2mm
・振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。
・入数…5セット
・JAN:4548745070712

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス
入数
5セット
内径
6.5mm
厚み
2.2mm
外径
10.8mm
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト