17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

平ワッシャー 鉄(ユニクロメッキ)【50~250個入り】

通常単価(税別)
351925
税込単価
3861,018
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【座金 金属】平ワッシャー 鉄(ユニクロメッキ)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

最小発注数量
4
4.5
1
16
1パック

250個入り

8
8.5
1.6
18
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
1日目
351
( 386 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【座金 金属】平ワッシャー 鉄(ユニクロメッキ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ワッシャー 鉄(ユニクロメッキ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
制御盤
5
満足度:5.0
指定型式だった。ミスミならホームセンターに行かなくても買えて配達してくれてありがたい。
0人が参考にしています。
テーブル留めに
4
満足度:4.0
工作機械のテーブル留めに使用。 安いのならば他にもあったが個数との兼ね合いで こちらが良かった。 特に悪いところはないで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ワッシャー 鉄(ユニクロメッキ)
鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用
平ワッシャー
平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)
エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)
テーパーワッシャー 8°アイビーム用
メーカーエスコSUNCOコノエSUS(エスユーエス)SUNCOSUNCO
通常価格351-638 -4,387 -2334 -106 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金テーパ座金平座金平座金テーパ座金テーパ座金
材質スチールスチール-ステンレス--
表面処理ユニクロメッキ-----
販売単位箱・パック-箱・パックバラ(1個から購入可能)--
材質 スチールSPCCSS400----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング