17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)【35~200個入り】

通常単価(税別)
462610
税込単価
508671
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合軸径

最小発注数量
1.5mm
1パック

200個入り

2mm
1パック

200個入り

2.5mm
1パック

200個入り

3mm
1パック

180個入り

4mm
1パック

150個入り

5mm
1パック

120個入り

6mm
1パック

100個入り

7mm
1パック

60個入り

8mm
1パック

50個入り

9mm
1パック

40個入り

10mm
1パック

40個入り

12mm
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
1日目
556
( 612 )
1日目
556
( 612 )
1日目
462
( 508 )
1日目
556
( 612 )
1日目
556
( 612 )
1日目
556
( 612 )
1日目
462
( 508 )
1日目
556
( 612 )
1日目
556
( 612 )
1日目
541
( 595 )
1日目
541
( 595 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)
5mm Eリング(鉄/三価クロメート)
Eリング 三価クロメート サイズE-4.0
3~30mm 軸用スナップリング(バネ鋼)
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
E型止め輪
メーカーエスコエスコトラスコ中山エスコ大陽ステンレススプリングSUNCO
通常価格462-5275321,007 -2 -13,884 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪E形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質スチールスチールスチールスチールSUS316スチール
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング