メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

銅パッキンセット(30サイズ)

通常単価(税別)
38,652
税込単価
42,517
通常出荷日:19日目

【商品仕様】<セット内容>…内径×外径(入数):4×8mm(20)5×9mm(20)6×1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949WBの仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[金属] 銅
総重量
約1.22kg
ケースサイズ
183×153×45mm
使用温度
-150~300℃
使用圧力
160bar
セット内容
内径×外径(入数):4×8mm(20)、5×9mm(20)、6×10mm(20)、6×12mm(20)、8×12mm(20)、8×14mm(20)、10×14mm(20)、10×16mm(20)、12×16mm(20)、12×18mm(20)、13×18mm(20)、14×18mm(20)、14×20mm(20)、16×20mm(20)、17×21mm(20)、17×23mm(20)、18×22mm(20)、18×24mm(20)、20×24mm(20)、20×26mm(20)、21×26mm(20)、21×28mm(20)、22×27mm(20)、22×29mm(20)、24×30mm(10)、26×32mm(10)、27×32mm(10)、28×34mm(10)、30×36mm(10)、33×39mm(10)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949WB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,652
( 42,517 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…内径×外径(入数):4×8mm(20)5×9mm(20)6×10mm(20)6×12mm(20)8×12mm(20)8×14mm(20)10×14mm(20)10×16mm(20)12×16mm(20)12×18mm(20)13×18mm(20)14×18mm(20)14×20mm(20)16×20mm(20)17×21mm(20)17×23mm(20)18×22mm(20)18×24mm(20)20×24mm(20)20×26mm(20)21×26mm(20)21×28mm(20)22×27mm(20)22×29mm(20)24×30mm(10)26×32mm(10)27×32mm(10)28×34mm(10)30×36mm(10)33×39mm(10)
・材質…銅
・厚み…1mm
・ケースサイズ…183×153×45mm
・ネジ接続時等、漏れないように用います。
・総重量…約1.22kg
・JAN:4518340108820

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅パッキンセット(30サイズ)の型番EA949WBのページです。 型番EA949WBに関する仕様情報を記載しております。
銅パッキンセット(30サイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅パッキンセット(30サイズ)
1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
4-30mm 銅パッキンセット
銅パッキンセット(10サイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,6528,7808,6304,80324,40018,724
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質アルミ
総重量約1.22kg680g620g400g--
ケースサイズ183×153×45mm210×140×45mm210×140×45mm210×140×45mm252×183×40mm207×145×40mm
使用温度-150~300℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング