メカニカル部品技術窓口

確定しました

M16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)【5個入り】

通常単価(税別)
2,248
税込単価
2,473
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ…M16-1.5・全長…24mm・入数…5個・下...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949VE-16M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA949VE-16Mの仕様・寸法情報

種類
標準
ねじ種類
メートル(細目)ねじ
材質
ステンレス(SUS303/304)
ノッチ
あり
形状
標準
販売単位
箱・パック
サイズ
M16-1.5
全長
24mm
メーカー型番
27163
メーカー
RECOIL(リコイル)
商品名
リコイルパケット
材質詳細
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
EA949VE-16M
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,248
( 2,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M16-1.5
・全長…24mm
・入数…5個
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745215847

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)の型番EA949VE-16Mのページです。 型番EA949VE-16Mに関する仕様情報を記載しております。
M16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
M16-1.5x16mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
M16-1.5x32mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
M12-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2481,9282,9972,7992,2241,835
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじ
材質ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)
ノッチありありありありありあり
形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング