メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)【10個入り】

通常単価(税別)
1,323
税込単価
1,455
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ…M8-1.25・全長…16mm・全長とは、穴に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949VD-8L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

EA949VD-8Lの仕様・寸法情報

種類
標準
ねじ種類
メートル(並目)ねじ
材質
ステンレス(SUS303/304)
ノッチ
あり
形状
標準
販売単位
箱・パック
サイズ
M8-1.25
全長
16mm
メーカー型番
25084
メーカー
RECOIL(リコイル)
商品名
リコイルパケット
材質詳細
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
EA949VD-8L
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323
( 1,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M8-1.25
・全長…16mm
・全長とは、穴にいれた時の長さです。穴に入れる前の全長は表記サイズよりやや短くなります。
・入数…10個
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745214994

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)の型番EA949VD-8Lのページです。 型番EA949VD-8Lに関する仕様情報を記載しております。
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
M8-1.0x16mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
M5-0.8x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3231,0401,1611,3211,0191,138
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)
ノッチありありありありありあり
形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング