メカニカル部品技術窓口

確定しました

エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-10CA

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ…M10-1.0(極細)・セット内容…リコイル(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949VB-10CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949VB-10CAの仕様・寸法情報

種類
工具
ねじ種類
メートル(細目)ねじ
材質
ステンレス(SUS303/304)
ノッチ
あり
販売単位
バラ(1個から購入可能)
サイズ
M10-1.0(極細)
ケースサイズ
195×85×30(H)mm
セット内容
リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
メーカー型番
38108-2
メーカー
RECOIL(リコイル)
商品名
トレードシリーズ
材質詳細
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
EA949VB-10CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M10-1.0(極細)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
・マグネット式タング折取工具とは、工具(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720921

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-10CAの型番EA949VB-10CAのページです。 型番EA949VB-10CAに関する仕様情報を記載しております。
エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-10CAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-10CA
エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VA-10CA
エスコ M12-1.25[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-12CA
エスコ M10-1.5[メトリック]リコイルキット(並目)EA949VB-10A
エスコ M12-1.25[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VA-12CA
エスコ M10-1.5[メトリック]リコイルキット(並目)EA949VA-10A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,50013,70015,40012,80014,40010,301
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類工具工具工具工具工具工具
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじ
材質ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)
ノッチありありありありありあり
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング