メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目)

通常単価(税別)
9,572
税込単価
10,529
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ…M4-0.7(並目)・セット内容…リコイル(1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949VA-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949VA-4Aの仕様・寸法情報

種類
工具
ねじ種類
メートル(並目)ねじ
材質
ステンレス(SUS303/304)
ノッチ
あり
販売単位
バラ(1個から購入可能)
サイズ
M4-0.7(並目)
ケースサイズ
195×85×30(H)mm
セット内容
リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
メーカー型番
35048
メーカー
RECOIL(リコイル)
商品名
トレードシリーズ
材質詳細
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
EA949VA-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,572
( 10,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M4-0.7(並目)
・セット内容…リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720730

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目)の型番EA949VA-4Aのページです。 型番EA949VA-4Aに関する仕様情報を記載しております。
M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目)
M7-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
M5-0.8 [メトリック]リコイルキット(並目)
M3-0.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
[メトリック]リコイルキット M6-1.0(並目)
M6-1.0[メトリック]リコイルキット(並目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,57210,3009,06110,3008,55110,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類工具工具工具工具工具工具
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)
ノッチありありありありありあり
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング