17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[NO.2]ユリヤねじ【6個入り】

通常単価(税別)
344414
税込単価
378455
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ノブ・つまみ [NO.2]ユリヤねじです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

カラー

JANコード

最小発注数量
M4
8
ブラック
4548745618976
1パック

6個入り

M4
10
ブラック
4548745620313
1パック

6個入り

M4
12
ブラック
4548745650273
1パック

6個入り

M4
15
ブラック
4548745650297
1パック

6個入り

M4
20
ブラック
4548745646641
1パック

6個入り

M5
10
ブラック
4548745646658
1パック

6個入り

M5
15
ブラック
4548745646672
1パック

6個入り

M5
20
ブラック
4548745646689
1パック

6個入り

M4
8
ホワイト
4548745620818
1パック

6個入り

M4
10
ホワイト
4548745646702
1パック

6個入り

M4
12
ホワイト
4548745650662
1パック

6個入り

M4
15
ホワイト
4548745650679
1パック

6個入り

M4
20
ホワイト
4548745650686
1パック

6個入り

M5
10
ホワイト
4548745650693
1パック

6個入り

M5
12
ホワイト
4548745650709
1パック

6個入り

M5
15
ホワイト
4548745650716
1パック

6個入り

M5
20
ホワイト
4548745650723
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
1日目
372
( 409 )
1日目
344
( 378 )
1日目
390
( 429 )
1日目
408
( 449 )
1日目
414
( 455 )
1日目
414
( 455 )
1日目
398
( 438 )
1日目
365
( 402 )
1日目
372
( 409 )
1日目
389
( 428 )
1日目
390
( 429 )
1日目
408
( 449 )
1日目
414
( 455 )
1日目
374
( 411 )
1日目
377
( 415 )
1日目
387
( 426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ノブ・つまみ [NO.2]ユリヤねじです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[NO.2]ユリヤねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[NO.2]ユリヤねじ
[NO.1]ユリヤねじ
ノブボルト Rタイプ No.2 黒
ハイピックNo.1黒
ノブボルト Rタイプ No.1 黒
ノブボルト Rタイプ No.3(黒)
メーカーエスコエスコ三星産業貿易大丸鋲螺製作所三星産業貿易三星産業貿易
通常価格344-350 -3,622 -16,135 -84 -3,606 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
本体 種類円形円形丸形-丸形丸形
円形 種類台形タイプ台形タイプ標準-標準標準
取付部の種類おねじおねじおねじ(段付)おねじおねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ユリヤ樹脂ユリヤ樹脂-ABS
付加機能なしなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング