メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)【6個入り】

通常単価(税別)
318
税込単価
350
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…ノブ:ユリヤ樹脂、ねじ:鉄(三価クロメート)・サイズ…M3×15mm・カラー…ブラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949TP-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

EA949TP-35の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M3
取付部 長さ(mm)
15
本体 材質
[樹脂] ユリヤ樹脂
カラー
ブラック
入数
6個入り
取付部 材質
鉄(三価クロメート)

型番リスト

表示件数
型番
EA949TP-35
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:ユリヤ樹脂、ねじ:鉄(三価クロメート)
・サイズ…M3×15mm
・カラー…ブラック
・入数は6個入りです。
・JAN:4548745648898

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)の型番EA949TP-35のページです。 型番EA949TP-35に関する仕様情報を記載しております。
M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)
M5x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)
M10x18mm/φ 50mm 雌ねじノブ
M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブ
M 8x14mm/φ 40mm 雌ねじノブ
M20x38mm/φ100mm 雌ねじノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3184096353,5304541,578
通常出荷日9日目1日目2日目2日目9日目2日目
取付部 サイズM3M5M10M16M8M20
取付部 長さ(mm)151218301438
本体 材質ユリヤ樹脂ユリヤ樹脂FC200FC200FC200FC200
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブラック
入数6個入り6個入り1個入り1個入り1個入り1個入り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング