メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4-M10 蝶ナットボルトセット

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:1日目

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M4(20)M5(20)M6(20)M8(10...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949SDの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4~10
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5
詳細形状
取付穴形状
なし
材質
ステンレス
表面処理
なし
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ケースサイズ
207×145×40mm
材質詳細
SUSXM7
総重量
約1.33kg
<セット内容>
サイズ(入数):蝶ナット: M4(20)、M5(20)、M6(20)、M8(10)、M10(6)、蝶ボルト:M4×15(15)、M5×15(15)、M6×15(10)、M8×20(10)、M10×20(5)

型番リスト

表示件数
型番
EA949SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M4(20)M5(20)M6(20)M8(10)M10(6)M4×15(15)M5×15(15)M6×15(10)M8×20(10)M10×20(5)
・材質…ステンレス
・ケースサイズ…207×145×40mm
・総重量…約1.33kg
・JAN:4518340108790

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4-M10 蝶ナットボルトセットの型番EA949SDのページです。 型番EA949SDに関する仕様情報を記載しております。
M4-M10 蝶ナットボルトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4-M10 蝶ナットボルトセット
M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
冷間蝶ボルトRタイプセット(六角ナット・丸ワッシャーセット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSUNCO
通常価格16,0004324505033661,152
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ねじの呼び(M)4~1010665-
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.51.5110.8-
詳細形状
取付穴形状なしなしなしなしなしなし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト