17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M6 六角ナット(ステンレス製/50個) EA949SC-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M6 六角ナット(ステンレス製/50個)

販売終了

型番

EA949SC-6

2021年09月に販売終了となりました。

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・並目ねじ
・サイズ…M6
・入数…50個
・総重量…約113g
・六角ナットの形状分類は「1種」です。
・JAN:4518340413733

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M6
入数
50個
材質
ステンレス(SUS304)
総重量
約113g

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト