メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/16"~3/16" 割りピンセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
13,336
税込単価
14,670
通常出荷日:1日目

【特長】・各種サイズをセットしました【商品仕様】・材質:ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949R-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949R-6の仕様・寸法情報

種類
割りピン
材質
ステンレス
ケースサイズ
210×110×35mm
サイズ(入数)
1/16"×1/4"(8)、1/16"×1"(8)、3/32"×3/4"(10)、3/32"×1"(12)、3/32"×1-1/2"(12)、3/32"×2"(8)、1/8"×1"(12)、1/8"×1-1/4"(8)、1/8"×1-1/2"(8)、1/8"×2"(10)、5/32"×1-1/2"(8)、5/32"×2"(8)、3/16"×1-1/2"(6)、3/16"×2"(6)
材質詳細
SUS304
総重量
440g

型番リスト

表示件数
型番
EA949R-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,336
( 14,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種サイズをセットしました
【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/16"~3/16" 割りピンセット(ステンレス製)の型番EA949R-6のページです。 型番EA949R-6に関する仕様情報を記載しております。
1/16"~3/16" 割りピンセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/16"~3/16" 割りピンセット(ステンレス製)
1/16"~5/32" 割りピンセット(ステンレス製)
呼び1.6~3.8 スナップピンセット
呼び2.0~6.0 スナップピンセット
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(亜鉛メッキ)
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,3366,0404,4292,73213,3977,251
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類割りピン割りピンスナップピンスナップピン割りピン割りピン
材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
ケースサイズ210×110×35mm218(W)×142(D)×50(H)mm210×140×45mm210×140×45mm210×110×30mm210×140×45mm
サイズ(入数)1/16"×1/4"(8)、1/16"×1"(8)、3/32"×3/4"(10)、3/32"×1"(12)、3/32"×1-1/2"(12)、3/32"×2"(8)、1/8"×1"(12)、1/8"×1-1/4"(8)、1/8"×1-1/2"(8)、1/8"×2"(10)、5/32"×1-1/2"(8)、5/32"×2"(8)、3/16"×1-1/2"(6)、3/16"×2"(6)1/16"×1"(50)、5/64"×1"(50)、3/32"×1"(50)、3/32"×1-1/2"(30)、1/8"×1-1/4"(30)、1/8"×1-1/2"(20)、5/32"×1-1/2(20)2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)2.0×43mm(6)、2.5×45mm(5)、3.0×54mm(5)、4.0×75mm(5)、5.0×107mm(2)、6.0×117mm(2)1/16"×1"(130)、1/8"×1-1/4"(100)、1/8"×2"(80)、3/32"×1"(150)、3/32"×1-3/4"(100)、5/32"×2-1/2"(40)1/16"×1"(250)、5/64"×1"(250)、3/32"×1"(250)、3/32"×1-1/2"(250)、7/64"×1-1/2"(125)、1/8"×1-1/2"(125)、5/32"×1-5/8"(125)
材質詳細SUS304SUS304炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト