メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/16"~3/16" クイックリリースピンキット

通常単価(税別)
12,793
税込単価
14,072
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【スナップピン・割りピン】1/16"~3/16" クイックリリースピンキット...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949R-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949R-5の仕様・寸法情報

種類
スナップピン
材質
スチール
ケースサイズ
210×110×30mm
サイズ(入数)
1/16"(#18)(60)、3/32"(#3)(30)、3/32"(#7)(20)、1/8"(#16)(20)、5/32"(#10)(15)、3/16"(#6)(5)
材質詳細
バネ鋼
総重量
860g

型番リスト

表示件数
型番
EA949R-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,793
( 14,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【スナップピン・割りピン】1/16"~3/16" クイックリリースピンキットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/16"~3/16" クイックリリースピンキットの型番EA949R-5のページです。 型番EA949R-5に関する仕様情報を記載しております。
1/16"~3/16" クイックリリースピンキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/16"~3/16" クイックリリースピンキット
1/16"~5/32" 割りピンセット(ステンレス製)
呼び1.6~3.8 スナップピンセット
呼び2.0~6.0 スナップピンセット
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(亜鉛メッキ)
1/16"~5/32" 割りピンセット 鉄(三価クロメート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,7936,0404,4292,73213,3977,251
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類スナップピン割りピンスナップピンスナップピン割りピン割りピン
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
ケースサイズ210×110×30mm218(W)×142(D)×50(H)mm210×140×45mm210×140×45mm210×110×30mm210×140×45mm
サイズ(入数)1/16"(#18)(60)、3/32"(#3)(30)、3/32"(#7)(20)、1/8"(#16)(20)、5/32"(#10)(15)、3/16"(#6)(5)1/16"×1"(50)、5/64"×1"(50)、3/32"×1"(50)、3/32"×1-1/2"(30)、1/8"×1-1/4"(30)、1/8"×1-1/2"(20)、5/32"×1-1/2(20)2.0×32mm(42)、1.6×36mm(30)、1.6×42mm(25)、2.3×43mm(25)、3.2×52mm(20)、3.8×75mm(8)2.0×43mm(6)、2.5×45mm(5)、3.0×54mm(5)、4.0×75mm(5)、5.0×107mm(2)、6.0×117mm(2)1/16"×1"(130)、1/8"×1-1/4"(100)、1/8"×2"(80)、3/32"×1"(150)、3/32"×1-3/4"(100)、5/32"×2-1/2"(40)1/16"×1"(250)、5/64"×1"(250)、3/32"×1"(250)、3/32"×1-1/2"(250)、7/64"×1-1/2"(125)、1/8"×1-1/2"(125)、5/32"×1-5/8"(125)
材質詳細バネ鋼SUS304炭素鋼(S60C)炭素鋼(S60C)--

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング