メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M12 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)【4個入り】

通常単価(税別)
1,008
税込単価
1,109
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スチール(三価クロメート)・並目ねじ・ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949PY-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)
-閉じる

EA949PY-12の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
その他特殊形状
ピッチ
1.75mm
入数
4
六角対辺(mm)
19

型番リスト

表示件数
型番
EA949PY-12
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(三価クロメート)
・並目ねじ
・ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。
・国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。
・サイズ…M12
・入数…4
・JAN:4518340949768

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)の型番EA949PY-12のページです。 型番EA949PY-12に関する仕様情報を記載しております。
M12 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
M 5 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
M 8 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
M10 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
M16 ゆるみ止めナット(三価クロメート/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,008395516307778883
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)125861016
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング